HUBBELL CANADA
Image of YA282LN 4/0 AWG, CU, 2 trous, 1/2 montants, espacement 1-3/4 IN, canon standard, fenêtre Insp, YA282LN

4/0 AWG, CU, 2 trous, 1/2 montants, espacement 1-3/4 IN, canon standard, fenêtre Insp, YA282LN

Marque: Burndy

No de catalogue: YA282LN

4/0 AWG CU, deux trous, taille des montants 1/2, espacement des trous 1-3/4, canon standard, fenêtre d'inspection, chanfrein interne, étamage, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur violet, indice de matrices 15.

  • Corps conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour une insertion en douceur du fil, évitant ainsi d'éventuels dommages aux brins
  • la longueur standard du corps est recommandée pour les installations avec un espace disponible limité
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister à la corrosion. éléments
  • les connecteurs sont clairement marqués avec un estampage et un code couleur du corps
  • la conception à 2 trous empêche la rotation