Marque: Burndy
No de catalogue: YAV26L2TC38FX45
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Attribut physique - Nombre de trous
2
Attribut physique - Type de languette
Standard
Catalog Number
YAV26L2TC38FX45
Code de couleur
Black
Indice de matrice
13
Matériau
COPPER
Nom de commerce
HYLUG™
Plaqué
Y
Températures nominales
194
Type
Standard Barrel, Tin Plated
Type de connecteur
STANDARD BARREL
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Tin
UPC
781810022320
UPC 14 Digit GTIN
00781810022320
Attribut physique - Angle de la languette
45 Degree
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
13/16 in
Dimension - B Longueur en pouces
0.81 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.63 in
Dimension - Hauteur en millimètres
35.1 mm
Dimension - Hauteur en pouces
1.38 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
77 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.93 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
13/16 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
3.05 in
Dimension - N en pouces
0.41 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.38
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.41 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Taille du trou en millimètres
10.4 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.41
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Z (pouces)
0.43 in
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
2/0 AWG
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles
2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles
2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles
2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles
2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex M plage de tailles
2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille G
"2/0 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille H
"2/0 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille I
"2/0 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille K
"2/0 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille M
"2/0 AWG"
Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes
125 Navy
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact
"2/0 AWG"
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime
125
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
"2/0 AWG"
Conducteurs - Cuivre taille DLO
2/0 AWG
Conducteurs - plage de tailles (calibres) de fils Str bimétal
2/0 WELD
Conducteurs - taille (calibre) de fils Str de cuivre bimétal
2/0 WELD
Tailles (calibres) de conducteurs
2/0 AWG
Type de conducteur
CODE/FLEX
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
Yes
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
11600
Quantité dans l'emballage
25