HUBBELL CANADA
Image of YAZ4C2N 4 AWG, CU, 2 trous, 1/2 montants, espacement 1-3/4 IN, canon long, fenêtre Insp, YAZ4C2N

4 AWG, CU, 2 trous, 1/2 montants, espacement 1-3/4 IN, canon long, fenêtre Insp, YAZ4C2N

Marque: Burndy

No de catalogue: YAZ4C2N

4 AWG CU, deux trous, taille des montants 1/2, espacement des trous 1-3/4, canon long, fenêtre d'inspection, chanfrein interne, étamage, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur gris, indice de matrices 8 ou 346.

  • Le corps est conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour garantir une insertion fluide du fil, évitant ainsi tout endommagement possible des brins
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués estampage et codage couleur du corps