HUBBELL CANADA
Image of YE26R60 Connecteur HYPLUG™ en aluminium, 2/0 Str. Al 2/0 ACSR, 9-1/2 in L, Borne pour aluminium et ACSR, YE26R60
Image of YE26R60 Connecteur HYPLUG™ en aluminium, 2/0 Str. Al 2/0 ACSR, 9-1/2 in L, Borne pour aluminium et ACSR, YE26R60

Connecteur HYPLUG™ en aluminium, 2/0 Str. Al 2/0 ACSR, 9-1/2 in L, Borne pour aluminium et ACSR, YE26R60

Marque: Burndy

No de catalogue: YE26R60

Connecteur Hyplug en aluminium, 2/0 Str. Al 2/0 ACSR, 9-1/2 po L, Fiche de borne pour aluminium et ACSR.

  • HYPLUG en aluminium avec fiche en cuivre étamé pour terminer le câble en aluminium ou ACSR au niveau de la découpe, du transformateur et du parafoudre
  • la fiche peut être pliée à l'angle souhaité pour une insertion plus facile
  • les bornes sont pré-remplies de composé à joints PENETROX A-13 et scellées avec de la couleur

Détails du produit

Général

Application

For Terminating Aluminum Or ACSR Cable At Cut-Out, Transformer And Arrestor

Catalog Number

YE26R60

Code de couleur

Gray

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

249;840;11A

Marque des goujons

HYPLUG

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

HYPLUG™

Plaqué

Y

Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli

N

Type

YE-R

Type de placage

Tin

UPC

781810154205

UPC 14 Digit GTIN

00781810154205

Dimensions

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

241 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

9.50 in

Dimension - P en pouces

6 in

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR plage de tailles Str

2/0 (6/1) Quail AWG

Conducteurs - ACSR taille Str

2/0 (6/1) Quail AWG

Conducteurs - AL plage de tailles Str

2/0 AWG

Conducteurs - AL taille Str

2/0 AWG

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4200

Quantité dans l'emballage

25