Réparation d'éclairage facile et sûre et amp; Entretien
Les installations industrielles du monde entier font l'expérience de l'exploit laborieux et chronophage de remplacer ou de moderniser les poteaux d'éclairage industriels. Près de 34 % des incidents électriques sont attribués à un mauvais éclairage des sites industriels. Killark est fier de présenter la série Spartan Pole, la solution idéale pour effectuer en toute sécurité l'entretien des poteaux d'éclairage. Offrant un accès facile aux chandeliers d'éclairage, abaisser la lumière à un niveau utilisable atténue le besoin de louer ou d'acheter des systèmes antichute ou de levage coûteux requis pour se conformer aux normes de hauteur de travail OSHA/HSE.
Catalogue de produits
Télécharger la fiche technique Spartan Pole
TéléchargerLes produits
Rendez-vous sur la page produit Spartan Pole Series pour plus de détails et de fonctionnalités !
Voir les produitsCaractéristiques spéciales
En savoir plus sur les caractéristiques de la série Spartan Pole
DécouvrirUn regard plus attentif sur la série Spartan Pole
La série Spartan Pole peut être installée sur la plupart des poteaux de poteaux et a des capacités de modernisation. Possédant une conception d'arbre à cames permettant un abaissement sans effort, le Spartan Pole garantit qu'il n'y a pas de torsion du fil avec la crosse biseautée lisse et peut être tourné à 360° pour accueillir les 90° souhaités plier si l'espacement est limité.
Classification de zone
Convient pour une utilisation en classe I Div. 2 emplacements lorsqu'il est installé conformément à NEC 501
Convient pour une utilisation dans des endroits humides
Matériel
Aluminium
Fer galvanisé à chaud
Acier inoxydable 316
Applications
Usines d'éthanol
Installations chimiques
Installations d'eaux usées
Raffineries de pétrole et de gaz
Exploitation minière
Passerelles industrielles