text.skipToContent text.skipToNavigation

YC28A2

Par Burndy 

ID catalogue : YC28A2

Par Burndy
ID catalogue :  YC28A2
DISCONTINUED - Range-taking, C-shaped AL compression tap, Run: Aluminum: 3/0- 4/0, ACSR: 3/0-4/0, Tap: Aluminum: 6- 2, ACSR: 6-2.
Ajouter à la liste

Plus d'options

Où acheter
Obtenir un devis

Détails du produit

Générale

Indice de matrice H
Matériau Aluminum
Nom de commerce CRIMPIT™
Plaqué N
Type YC-A, YC-U Series
Type de placage Unplated
UPC 781810125120
UPC 12 Digit 7818101251200

Dimensions

Dimension - Hauteur en pouces 1.61 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres 70 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces 2.75 in

Lié au chef d'orchestre

Conducteurs - ACSR plage de la série Cmpt 3/0 AWG-4/0 AWG
Conducteurs - ACSR plage de la série Str 3/0 AWG - 4/0 AWG
Conducteurs - ACSR plage de prises intermédiaires Str 6 AWG - 2 AWG
Conducteurs - ACSR série Cmpt 3/0 AWG;4/0 AWG
Conducteurs - AL plage de la série Str 3/0 AWG - 4/0 AWG
Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str 6 AWG - 2 AWG
Conducteurs - AL prises intermédiaires Str 6 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG
Conducteurs - AL série Str 3/0 AWG;4/0 AWG

Certifications et conformité

Certification - ETL No
Certification - Homologué CSA No
Certification - Reconnaissance UL No
Certification - cULus No
Enregistré UL No
Normes - Conformité RoHS CM

Ressources/téléchargements

Avis des clients

Dessins de vente