HUBBELL CANADA
Image of 25FWSS Acier inoxydable, rondelle plate 1/4, 25FWSS

Acier inoxydable, rondelle plate 1/4, 25FWSS

Marque: Burndy

No de catalogue: 25FWSS

Acier inoxydable, rondelle plate de 1/4".

  • La quincaillerie en acier inoxydable est fabriquée à partir d'un matériau non magnétique 18-8
  • les surfaces des écrous et les têtes de boulons sont conformes à la série American National Coarse, classe n° 2.