HUBBELL CANADA
WBP_074093563_PRODIMAGE
WBP_074093563_PRODIMAGE
play
Kellems Wire Management Solutions
WBP_074093563_alt_PRODIMAGE
WBP_074093563_alt-1_PRODIMAGE
[FR] Discontinued

Kellems Wire Management, système étanche, 45 degrés, 3/8", isolé avec maillure

Marque:

Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue:

074093561

Système Kellems® étanche, 45°, ⅜" isolé avec maillure.

  • Permet d'éviter l'arrachement du conduit et les dommages au niveau du raccord
  • Réduit les temps d'arrêt de l'équipement

Détails du produit

Général

Catalog Number

074093561

Matériau

Steel Fitting, Stainless Steel Mesh

Performance

  • Environmental - Flammability - UL 94-HB and UL 94-V2
  • Environmental - Hazardous Location - Suitable for use in hazardous locations per Class I, Div. 2, Class II, Div. 1 & 2, Class III, Div. 1 & 2
  • Environmental - Operating Temperature - -30°F to +225°F (-34°C to +107°C)

Série

Liquidtight Conduit

Spécifications

  • Body - Zinc plated steel
  • Ferrule - Zinc plated steel
  • Insulator - Nylon
  • Locknut - Zinc plated steel
  • Seal - Nylon
  • Strand - Stainless Steel

Type

For Metal & Non-Metallic PolyTuff I

Type

45 Degree With Male Fitting

UPC

783585332079

Dimensions

Conduit taille du marché

3/8 in

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Logistique

Quantité dans l'emballage

5