HUBBELL CANADA
WBP_F2025_PRODIMAGE
WBP_F2025_PRODIMAGE
play
Kellems Wire Management Solutions

Kellems Wire Management, Liquidtight System, PolyTuff® Connecteur mâle droit étanche, 1/4", non métallique, noir

Marque:

Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue:

F2025

Kellems Wire Management, Liquidtight System, PolyTuff® Connecteur mâle droit étanche, 1/4", non métallique, noir.

  • L'écrou de compression en nylon a un dôme conique pour serrer la virole sur le conduit
  • Le joint torique en néoprène assure l'étanchéité aux liquides
  • La virole non intégrée assure l'étanchéité du conduit et la protection contre l'arrachement.

Détails du produit

Général

Application

Fittings are to be used with PolyTuff® I and PolyTuff® II

Catalog Number

F2025

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Nylon

Performance

  • Environmental - Flammability - UL 94X-2
  • Environmental - Operating Temperature - –30°F to +225°F (–34°C to +107°C)

Spécifications

  • Material - Nylon
  • Sealing Ring - Neoprene

Type

Straight

Type

PolyTuff® Non-Metallic Liquidtight Fittings

UPC

783585333410

Dimensions

Taille du marché

1/4

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified
  • UL Listed:UL50 Type 4X, 12 and 13

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Quantité dans l'emballage

500

Ressources et téléchargements

Page du catalogue

Vidéos

play
Kellems Wire Management Solutions

[FR] Engineering Drawing