HUBBELL CANADA
WBP_P1009NGY_PRODIMAGE
WBP_P1009NGY_PRODIMAGE
play
Kellems Wire Management Solutions

Kellems Wire Management, Liquidtight System, PolyTuff® 90 Degree Male Liquid-Tight Connector, 1", Non-Metallic, Gray

Marque:

Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue:

P1009NGY

Gestion des fils Kellems, système étanche aux liquides, connecteur mâle étanche aux liquides PolyTuff® à 90 degrés, 1", non métallique, gris.

  • L'écrou de compression en nylon a un dôme conique pour serrer la virole sur le conduit
  • Le joint torique en néoprène assure l'étanchéité aux liquides
  • La virole non intégrée assure l'étanchéité du conduit et la protection contre l'arrachement.

Détails du produit

Général

Application

Fittings are to be used with PolyTuff® I and PolyTuff® II

Catalog Number

P1009NGY

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Nylon

Performance

  • Environmental - Flammability - UL 94X-2
  • Environmental - Operating Temperature - –30°F to +225°F (–34°C to +107°C)

Spécifications

  • Fitting - Nylon
  • Lockwasher - Zinc plated steel
  • Sealing Ring - Elastomer

Type

90°

Type

PolyTuff® Non-Metallic Liquidtight Fittings

UPC

783585810041

Dimensions

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

3.96 in

Dimension - Taille des filets

1" NPT

Hauteur

2.83 in

Taille du marché

1

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified
  • UL Listed:UL50 Type 4X, 12 and 13

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2160

Quantité dans l'emballage

10

Ressources et téléchargements