text.skipToContent text.skipToNavigation

RJ45 Adapter and CAT5 System Cables

Par Hubbell Control Solutions 
Par Hubbell Control Solutions
Hubbell Control Solutions' RJ45 Adapter is designed to be used with HCS low voltage occupancy and daylight sensors.The adapter allows connectivity of these sensors to an NX SmartPORT™ module or Room Controller using standard CAT5 cable.
  • Supports NX Distributed Intelligence Lighting Controls
  • Plenum Rated
  • Low voltage device: 24VDC
  • Five-year limited warranty

Détails du produit

Générale

Type Controls

Articles stockés

Numéro de catalogue Code CUP Description du produit
Numéro de catalogue NXRJSPLITTER Code CUP 640181713407 Description du produit DISCONTINUED - NX SPLITTER 2 WAY FEM TO 2FEM CAT5 CBL
Numéro de catalogue RJ45ADAPTER Code CUP 640181700094 Description du produit DISCONTINUED - Hubbell Control Solutions' RJ45 Adapter is designed to be used with HCS low voltage occupancy and daylight sensors.
Numéro de catalogue Z5-CAB-100F-OR Code CUP 640181201614 Description du produit DISCONTINUED - ZONE5 CABLE 100FT OR GEN-A/V
Numéro de catalogue Z5-CAB-50F-OR Code CUP 640181201560 Description du produit DISCONTINUED - ZONE5 CABLE 50FT OR GEN-A/V