text.skipToContent text.skipToNavigation

Round Hood

Par Kim Lighting 
Par Kim Lighting
A unique swivel mount provides superior aiming without loosening over time and is constructed out of die-cast aluminum with powder coat paint finish for excellent value and rugged service.

  • Unobtrusive accent lighting solution
  • Available with a variety of mounting options
  • Die-cast aluminum housing for durability
  • Détails du produit

    Générale

    Application Landscape
    Application - pour utilisation sur Accent
    Cellule photoélectrique No
    Couleur
    • Black
    • Dark Bronze
    • Verde Green
    Distribution de la lumière Wide
    Matériau de construction - Unité principale die cast aluminum
    Matériel - bâti Die-Cast Aluminum
    Plage de Lumens 1-2,500 lm
    Source d’éclairage
    • LED
    • MR
    • Halogen
    Temp. ambiante Plage -40 to 40 °C
    Type Landscape
    Type de montage Knuckled Swivel (1/2" threaded coupling)

    Évaluations électriques

    Fréquence nominale 60 Hz
    Plage de puissances 50-70
    Puissance en Watts 50-70 W
    Tension nominale 12 V
    Tension primaire 12V DC

    Certifications et conformité

    DarkSky (Ciel foncé) No
    Norme(s) de l’industrie
    • UL
    • CSA

    Ressources/téléchargements

    Photométrie (3)

    productdetail.photometry.productName productdetail.photometry.colorTemp productdetail.photometry.cri productdetail.photometry.lumens productdetail.photometry.lumensperwatt productdetail.photometry.watts productdetail.photometry.distType productdetail.photometry.resources
    BNS2-36L-615-5K7-2-BC
    5000 K 70 CRI 2713 lm 38 70.65 W Type 2
    KLVL202
    KLVL202/3L3K-
    36.10 10.00 W