text.skipToContent text.skipToNavigation

CRN2 Wet Location High Bay

Par Columbia Lighting 
Par Columbia Lighting
The CRN2 Wet Location High Bay is a versatile high bay solution with lumen packages ranging from 14,000 to 38,000 lumens. CRN2 is wet location, IP66, and IK10 rated making it an ideal choice for general and demanding applications.
  • Suitable for a variety of areas including warehouses, gyms, covered outdoor areas, garden centers, and mezzanines
  • Polycarbonate lens with reflector options provide glare reduction and aesthetic customization
  • Efficacy up to 144 lms/w assures you energy savings over traditional high bay luminaires.
  • Offers lumen packages from 14,000 to 38,000 lms for proper illumination on a variety of high bay applications.
  • Wet location, IP66, and IK10 ratings make the CRN2 an ideal choice for both general and demanding spaces.
  • Thermally separated electronic and LED heat sink design enables long, trouble free operation.
  • DLC® (DesignLights Consortium) Qualified, with some Premium Qualified configurations. Please refer to the DLC website for specific product qualifications at www.designlights.org

Détails du produit

Générale

Catégorie de produit High Bay/Low Bay
Commandes - Capteurs physiques (pas les signaux sur réseau) Occupancy & Photocell
Conditions environnementales IP66
Couleur White
Durée de la garantie 5 year standard warranty
Enregistrements
  • Wet Listed
  • UL 1598
  • IP66
Indice de rendu de couleur (IRC) >80 CRI
Lumens 14,000-38,000
Matériau de construction - Unité principale Frosted Polycarbonate Lens
Matériel - bâti Die cast aluminum
Plage de Lumens
  • 10,000 - 14,999 lm
  • 20,000 - 24,999 lm
  • 25,000 - 29,999 lm
  • 30,000 - 34,999 lm
  • 35,000 - 39,999 lm
Plage de gradation 10% to 100%
Protocole pour les gradateurs 0-10V
Série CRN2
Temp. ambiante Plage -40 up to 55 °C
Température ambiante max. 55 °C
Température ambiante min. -20 °C
Température de couleur
  • 4000 K
  • 5000 K
Type de capteur Occupancy Sensor
Type de montage
  • Pendant (3/4" threaded coupling)
  • Yoke Mount
  • Suspended
Type d’ampoule LED

Évaluations électriques

Lumens par Watt Up to 146
Puissance en Watts
  • 100 W
  • 150 W
  • 200 W
  • 240 W
  • 270 W
Tension maximale
  • 120 V
  • 277 V
  • 347 V
  • 480 V
Tension nominale
  • 120-277 V
  • 347 V
  • 480 V

Certifications et conformité

Désignation DLC DLC® (DesignLights Consortium) Qualified, with some Premium Qualified configurations - see www.designlights.org
Enregistré pour certification
  • UL 1598
  • IP66
  • IK10
Norme(s) de l’industrie
  • UL Wet Location Listed
  • IP66
Protection IP nominale IP66
Rendement énergétique élevé Yes

Ressources/téléchargements

Fiches de vente

BIM

Vidéos

CRN Polycarbonate Lens

Photométrie (62)

productdetail.photometry.productName productdetail.photometry.colorTemp productdetail.photometry.cri productdetail.photometry.lumens productdetail.photometry.lumensperwatt productdetail.photometry.watts productdetail.photometry.distType productdetail.photometry.resources
CRN-40LX-EDU
4000 °K 80 CRI 14426 lm 144 100.31 W Ambient
CRN-40LX-EDU-277
4000 °K 80 CRI 13792 lm 141 97.65 W Ambient
CRN-40LX-EDU-AL18
4000 °K 80 CRI 12969 lm 129 100.26 W Ambient
CRN-40LX-EDU-FP
4000 °K 80 CRI 11527 lm 114 101 W Ambient
CRN-40LX-EDU-WA18
4000 °K 80 CRI 13754 lm 137 100.28 W Ambient
CRN-40LX-EDU-WW18
4000 °K 80 CRI 13561 lm 135 100.18 W Ambient
CRN-40MM-EDU-277
4000 °K 80 CRI 21118 lm 142 149.19 W Ambient
CRN-40MM-EDU-AL18
4000 °K 80 CRI 19309 lm 129 150.21 W Ambient
CRN-40MM-EDU-FP
4000 °K 80 CRI 17059 lm 113 151 W Ambient
CRN-40MM-EDU-WA18
4000 °K 80 CRI 20732 lm 138 150.27 W Ambient
CRN-40MM-EDU-WW18
4000 °K 80 CRI 20195 lm 134 150.2 W Ambient
CRN-40MV-EDU
4000 °K 80 CRI 28618 lm 142 200.86 W Ambient
CRN-40MV-EDU-277
4000 °K 80 CRI 27468 lm 143 191.6 W Ambient
CRN-40MV-EDU-AL18
4000 °K 80 CRI 25668 lm 128 200.53 W Ambient
CRN-40MV-EDU-FP
4000 °K 80 CRI 118 200.5 W Ambient
CRN-40MV-EDU-WA18
4000 °K 80 CRI 27331 lm 136 200.55 W Ambient
CRN-40MV-EDU-WW18
4000 °K 80 CRI 26598 lm 133 200.5 W Ambient
CRN-40MX-EDU
4000 °K 80 CRI 33520 lm 140 239.21 W Ambient
CRN-40MX-EDU-277
4000 °K 80 CRI 32912 lm 142 231.58 W Ambient
CRN-40MX-EDU-AL18
4000 °K 80 CRI 30116 lm 126 238.83 W Ambient
CRN-40MX-EDU-FP
4000 °K 80 CRI 27704 lm 115 241 W Ambient
CRN-40MX-EDU-WA18
4000 °K 80 CRI 32118 lm 134 238.86 W Ambient
CRN-50LX-EDU
5000 °K 80 CRI 14628 lm 146 100.31 W Ambient
CRN-50LX-EDU-277
5000 °K 80 CRI 13985 lm 143 97.65 W Ambient
CRN-50LX-EDU-AL18
5000 °K 80 CRI 13151 lm 131 100.26 W Ambient
CRN-50LX-EDU-FP
5000 °K 80 CRI 11698 lm 116 101 W Ambient
CRN-50LX-EDU-WA18
5000 °K 80 CRI 13945 lm 139 100.28 W Ambient
CRN-50LX-EDU-WW18
5000 °K 80 CRI 13751 lm 137 100.18 W Ambient
CRN-50MM-EDU
5000 °K 80 CRI 21982 lm 146 150.36 W Ambient
CRN-50MM-EDU-277
5000 °K 80 CRI 21414 lm 144 149.19 W Ambient
CRN-50MM-EDU-AL18
5000 °K 80 CRI 19579 lm 130 150.21 W Ambient
CRN-50MM-EDU-FP
5000 °K 80 CRI 17289 lm 114 151 W Ambient
CRN-50MM-EDU-WA18
5000 °K 80 CRI 21020 lm 140 150.27 W Ambient
CRN-50MM-EDU-WW18
5000 °K 80 CRI 20477 lm 136 150.2 W Ambient
CRN-50MV-EDU
5000 °K 80 CRI 29019 lm 144 200.86 W Ambient
CRN-50MV-EDU-277
5000 °K 80 CRI 27852 lm 145 191.6 W Ambient
CRN-50MV-EDU-AL18
5000 °K 80 CRI 26028 lm 130 200.53 W Ambient
CRN-50MV-EDU-FP
5000 °K 80 CRI 24085 lm 120 201 W Ambient
CRN-50MV-EDU-WA18
5000 °K 80 CRI 27712 lm 138 200.55 W Ambient
CRN-50MV-EDU-WW18
5000 °K 80 CRI 26971 lm 135 200.5 W Ambient
CRN-50MX-EDU
5000 °K 80 CRI 33990 lm 142 239.21 W Ambient
CRN-50MX-EDU-277
5000 °K 80 CRI 33373 lm 144 231.58 W Ambient
CRN-50MX-EDU-AL18
5000 °K 80 CRI 30538 lm 128 238.83 W Ambient
CRN-50MX-EDU-FP
5000 °K 80 CRI 28092 lm 117 241 W Ambient
CRN-50MX-EDU-WA18
5000 °K 80 CRI 32567 lm 136 238.86 W Ambient
CRN2-40HM-EDU-FP
4000 K 80 CRI 37927 lm 140 271.4 W Ambient
CRN2-40HM-EDU-FP-AL18
4000 K 80 CRI 33891 lm 125 271.4 W Ambient
CRN2-40HM-EDU-FP-WW18
4000 K 80 CRI 34848 lm 128 271.4 W Ambient
CRN2-40MM-EDU-FP
4000 K 80 CRI 21702 lm 144 150.59 W Ambient
CRN2-40MM-EDU-FP-WA18
4000 K 80 CRI 20711 lm 138 150.59 W Ambient
CRN2-40MM-EDU-FP-WW18
4000 K 80 CRI 19860 lm 132 150.59 W Ambient
CRN2-40MX-EDU-FP
4000 K 80 CRI 34202 lm 139 245.2 W Ambient
CRN2-50HM-EDU-FP
5000 K 80 CRI 37927 lm 140 271.4 W Ambient
CRN2-50LX-EDU-FP
5000 K 80 CRI 14444 lm 144 100.6 W Ambient
CRN2-50LX-EDU-FP-AL18
5000 K 80 CRI 12776 lm 127 100.6 W Ambient
CRN2-50LX-EDU-FP-WA18
5000 K 80 CRI 13700 lm 136 100.6 W Ambient
CRN2-50LX-EDU-FP-WW18
5000 K 80 CRI 13137 lm 131 100.6 W Ambient
CRN2-50MM-EDU-FP-AL18
5000 K 80 CRI 19314 lm 128 150.59 W Ambient
CRN2-50MV-EDU-FP-WW18
5000 K 80 CRI 25550 lm 128 200.02 W Ambient
CRN2-50MX-EDU-AL18
5000 K 80 CRI 30506 lm 124 245.2 W Ambient
CRN2-50MX-EDU-FP
5000 K 80 CRI 34202 lm 139 245.2 W Ambient
CRN2-50MX-EDU-WA18
5000 K 80 CRI 32712 lm 133 245.2 W Ambient