text.skipToContent text.skipToNavigation

HBL Flood Heavy Industrial Flood Light

Par Columbia Lighting 
Par Columbia Lighting
The HBL Heavy Industrial Flood Light is made for tough industrial flood lighting jobs. With three lumen packages and a spot and flood beam, the HBL Flood has the flexibility to fit all of your industrial flood lighting applications.
  • Heavy Duty Yoke
  • Vibration Tested to 3G for 100K Cycles
  • Spot and Flood Optics
  • Wet Location Sealed Design
  • Five year warranty (Terms and Conditions Apply)

With three lumen packages and a Spot and Flood beam, the HBL Flood Light has the flexibility to fit all of your industrial flood lighting applications.

Détails du produit

Générale

Application
  • Warehouse
  • Industrial
Commandes - Applications Industrial - Warehouse/Manufacturing
Conditions environnementales
  • IP66
  • UL Sanitation
  • Wet Location
Durée de la garantie 5 Year Warranty
Enregistrements
  • UL 1598
  • UL 1598A
  • CSA
Indice de rendu de couleur (IRC) 80 CRI
Matériau de construction - Unité principale Die-Cast Aluminum
Matériel - bâti Die-Cast Aluminum
Plage de Lumens
  • 10,000 - 14,999 lm
  • 15,000 - 19,999 lm
Plage de gradation 10%
Protocole pour les gradateurs 0-10V
Source d’éclairage LED
Température ambiante max. Up to 55 °C
Température ambiante min. Down to -40 °C
Température de couleur
  • 2700 K
  • 3000 K
  • 3500 K
  • 4000 K
  • 5000 K
Température max. de fonctionnement (°C) 55°C
Température min. de fonctionnement (°C) -40°C
Type
  • Enclosed and Gasketed
  • Floodlighting
  • Industrial Bay Lighting
High Bay LED
Type de montage Yoke
Type d’ampoule LED

Évaluations électriques

Lumens par Watt 100-124
Plage de puissances 112-169
Tension nominale
  • 120 V
  • 208 V
  • 220 V
  • 240 V
  • 277 V

Certifications et conformité

Certification NSF
Conformité Buy American (TAA) 52.225-11
Enregistré pour certification
  • UL1598
  • IP56
Fiche technique IP56
Norme(s) de l’industrie
  • UL1598A
  • CSA
  • Wet Listed
  • Damp Listed
  • Dry
  • IP Rated
Rendement énergétique élevé Yes

Ressources/téléchargements