text.skipToContent text.skipToNavigation

HPS1388LWMAG

Par Burndy 

ID catalogue : HPS1388LWMAG

Par Burndy
ID catalogue :  HPS1388LWMAG
Hydraulic Pole Chain Saw, 88" Overall Length, 13" Bar, 1.25" pole diameter, 8.95 lbs dry, 11.2 lbs with oil, 4-8 GPM Flow; 1000-2000 psi Pressure.

5 year limited warranty

Ajouter à la liste

Plus d'options

Où acheter
Obtenir un devis

Détails du produit

Générale

Application Cutting
Type Saw, Long Reach Chain
Type d’outil Low Pressure Hydraulic Pole Saw
UPC 621945446809

Dimensions

Dimensions 4.25 in x 5.5 in x 88 in
Hauteur 88 in
Largeur 5.5 in
Longueur 4.25 in
Poids 11.2 lb

Ressources/téléchargements

Avis des clients

Dessins de vente