Marque: Burndy
No de catalogue: ACC-F2-90
Application
1 to 2 PV wires, Micro Inverter Trunk or AC cables,Wire Diameter Range: 6.24mm - 8.0mm per each cable (2 cables) 6.2mm - 14mm per each cable (1 cable)
Catalog Number
ACC-F2-90
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
304 Stainless Steel
Matériau de construction - Unité principale
Nylon
Méthode de montage
Module Frame or Flange Clip - 90 Degree & Straight on
Flange Thickness Range: 1.3mm - 2.5 mm
Nom de commerce
WILEY
Type
Cable Clips
Type d'article
3B
UPC
781810671368
UPC 14 Digit GTIN
00781810671368
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
0.452 in
Dimension - Taille des filets
-
Certification - cULus
Yes
Certification - Homologué CSA
Yes
Enregistré pour certification
UL1565
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL1565
Normes - Conformité RoHS
CM
Quantité dans l'emballage
4000