HUBBELL CANADA
Image of ACC-FBC Base de montage des attaches de modules à double degré, ACC-FBC
Image of ACC-FBC Base de montage des attaches de modules à double degré, ACC-FBC

Base de montage des attaches de modules à double degré, ACC-FBC

Marque: Burndy

No de catalogue: ACC-FBC

Base de montage du clip de câble du module.

  • Clip en acier inoxydable 304 pour fixer des attaches de câbles sur une bride de module

Détails du produit

Général

Application

Bundles of PV wire, Micro Inverter Trunk or AC cable
Max Cable Tie Width: 8.0mm

Catalog Number

ACC-FBC

Matériau

304 Stainless Steel

Méthode de montage

Module Cable Tie Mounting Base - 90 Degree & Straight on
Flange Thickness Range: 1.3mm - 3.0mm

Nom de commerce

WILEY

Type

Cable Clips

Type d'article

3B

UPC

781810670170

UPC 14 Digit GTIN

00781810670170

Dimensions

Dimension - Taille des filets

-

Certifications et conformité

Certification - cULus

Yes

Certification - ETL

N

Certification - Homologué CSA

Yes

Certification - Reconnaissance UL

N

Enregistré pour certification

UL1565

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL1565

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Quantité dans l'emballage

8000