Marque:
Chalmit Lighting
The Acclaim range fluorescent luminaires is certified for use in Zone 1 and Zone 21 hazardous areas. Click the 'Contact Us' link above to get in touch with us and discuss how the Acclaim Recessible Luminaire range could work for you.
Application
Classe « ATEX »
Distribution de la lumière
Durée d'éclairage d'urgence
Indicateur EU RoHs
Matériau
Matériau de construction - Unité principale
Plage de température de fonctionnement (°C)
Protection d'infiltrations
Source d'éclairage
Type
Type
Type d'accumulateur/bloc-piles
Type d'ampoule
Classement(s) de risque
Conformité
Enregistré pour certification
Norme(s) de l'industrie
Numéro de dossier « CSA »
Protection IP nominale