text.skipToContent text.skipToNavigation

Flex®

Par Architectural Area Lighting 

Nom de la collection :  Flex

Par Architectural Area Lighting
Nom de la collection :  Flex
Timeless Sleek contemporary styling that will stand the test of time. Multiple arm designs and mounting options, including single, twin, tri and quad shape for a one of a kind look for your project.
  • Reliable, uniform, glare free illumination
  • Type 1, 2, 3, 4W, 5Q, 5W distributions
  • Amber-595nm Peak, 3000K, 4000K, 5000K CCT
  • 0-10V dimming ready
  • Integral surge suppression
  • Upgrade Kits

Détails du produit

Générale

Application
  • Area/Site Applications
  • Pedestrian Pathway
Catégorie - Généralités Outdoor
Cellule photoélectrique Yes
Commandes - Capteurs physiques (pas les signaux sur réseau) Photocell
Couleur
  • BLS - Black Gloss Smooth
  • BLT - Black Matte Textured
  • DBS - Dark Bronze Gloss Smooth
  • DBT- Dark Bronze Matte Textured
  • GTT - Graphite Matte Textured
  • LG - Light Grey Matte Textured
  • LGS - Light Grey Gloss Smooth
  • PSS - Platinum Silver Gloss Smooth
  • VGT - Verde Green Matte Textured
  • WHS - White Gloss Smooth
  • WHT - White Matte Textured
  • CC – Custom Color
Distribution de la lumière
  • Type 1
  • Type 2
  • Type 3
  • Type 4W
  • Type 5Q
  • Type 5W
Indice de rendu de couleur (IRC) 70 CRI
Lumens 4,268–19,395
Matériau - corps Aluminum Alloy
Matériau de construction - Unité principale Aluminum
Plage de gradation 10%
Protocole pour les gradateurs 0-10V
Se monte à la verticale ou à l’horizontale No
Source d’éclairage LED
Température de couleur
  • 590nm Amber
  • 3000 K
  • 4000 K
  • 5000 K
Type
  • Pedestrian and Streetscape
  • Outdoor Area and Site
  • Wall Mount
Contemporary
Type de capteur Passive Infrared with Photoresistor
Type de montage Arm

Évaluations électriques

Fréquence nominale 50/60 Hz
Puissance en Watts 66 - 156 W

Certifications et conformité

Norme(s) de l’industrie
  • UL 1598 listed for damp locations.
  • CSA 22.2

Ressources/téléchargements