Marque: Acme Electric
No de catalogue: GP1215000S
Catalog Number
GP1215000S
Catégorie de produit
Dry Type Distribution Transformer
Classe d'isolation UL
180°C
Construction
Encapsulated
Écran électrostatique
Shielded
Élévation de température max.
115 Degrees Celsius
kVA
15
Matériau des enroulements
AL
Tension primaire
277/480
Tension secondaire
208/277 V
Type de montage
Wall
UPC
047503089521
Dimensions
11.59 po x 14.12 po x 16.94 po
Hauteur
16.94 in
Largeur
14.12 in
Longueur
11.59 in
Poids
161 lb
Fréquence nominale
60 Hz
Tension primaire
277/480 V
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Norme « CSA »
C22.2 No. 47
Norme « UL »
UL 506
Nombre d'unités sur la palette
4
Quantité dans l'emballage
1