Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: H3S4748
Application
Server Cabinet
Catalog Number
H3S4748
Couleur
Noir
Marque des goujons
Enclosures
Matériau
Steel
Matériau de construction - Unité principale
Steel
Nombre d'unités d'occupation dans le bâti (ou Nombre de bâtis)
47 RU
Type
Full Size Enclosures
Type d'article
Full Size Enclosures
UPC
662620660455
Capacité en pieds cubes
96288 cu.in
Épaisseur
0.1094
Hauteur
85 in
Largeur
23.6 in
Profondeur
48 in
Norme(s) de l'industrie
UL 2416