text.skipToContent text.skipToNavigation

HBLHO Heavy Industrial High Output High Bay

Par Columbia Lighting 
Par Columbia Lighting
The HBLHO Heavy Industrial High Output High Bay is designed to efficiently light any large interior space such as heavy industrial settings, warehouses, gyms, churches, swimming pools/natatorium, shopping malls and other high mount or high light applications.
  • High performance LED design delivering up to 100 Lumens per Watt
  • Three distinct distributions: aisle, narrow and wide
  • Sealed optic for long life and durability
  • 100,000 hours, long life at L70
  • 2700-5000°K Color Temperature
  • 70 CRI on 5000˚K and 80 CRI on 27K, 3K, 35K and 4K options
  • High Output, up to 21,000 Lumens

Détails du produit

Générale

Application
  • Convention Center
  • Gymnasiums
  • Heavy Industrial
Commandes - Capteurs physiques (pas les signaux sur réseau) Occupancy Sensor
Conditions environnementales
  • IP56
  • IP66
  • UL Sanitation
  • Wet Location
Durée de la garantie 5 Year Warranty
Enregistrements
  • UL
  • UL 1598
  • UL 2108
  • CSA
Indice de rendu de couleur (IRC) 80 CRI
Matériau de construction - Unité principale Die-Cast Aluminum
Matériel - bâti Die-Cast Aluminum
Plage de Lumens 15,000-19,999 lm
Plage de gradation 10%
Protocole pour les gradateurs 0-10V
Source d’éclairage LED
Température ambiante max. Up to 40 °C
Température ambiante min. Down to -40 °C
Température de couleur
  • 2700 K
  • 3000 K
  • 3500 K
  • 4000 K
  • 5000 K
Type High Bay LED
  • Enclosed and Gasketed
  • Industrial Bay Lighting
Type de montage
  • Pendant
  • Wall
  • Ceiling
  • Stanchion
  • Cone
Type d’ampoule LED Integrated

Évaluations électriques

Lumens par Watt 72-98
Puissance en Watts 213 W
Tension nominale
  • 120-277 V
  • 480 V

Certifications et conformité

Certification NSF
Conformité Buy American (TAA) 52.225-11
Enregistré pour certification Food Processing (NSF)
Fiche technique IP56
Norme(s) de l’industrie
  • UL Sanitation certified per NSF standards
  • CSA
  • Wet Listed
  • Damp Listed
  • IP Rated
  • Food Processing (NSF)
Rendement énergétique élevé Yes

Ressources/téléchargements

Manuel d’installation/d’instructions (IOM)