Marque:
Chalmit Lighting
The Hadar HDL106NE Emergency LED Floodlight is IP66/67 rated and is suitable for use in Zone 1 and 21 applications. Click the 'Contact Us' link above to get in touch with us and discuss how the Hadar HDL106NE range could work for you.
Application
Classe « ATEX »
Durée d'éclairage d'urgence
Matériau
Matériau de construction - Unité principale
Plage de température de fonctionnement (°C)
Protection d'infiltrations
Source d'éclairage
Type
Type
Type d'accumulateur/bloc-piles
Conformité
Enregistré pour certification
Norme(s) de l'industrie