HUBBELL CANADA
Image of HPW96RR19 Rack, relais, hauteur 84", 51 unités, ML, HPW96RR19
Image of HPW96RR19 Rack, relais, hauteur 84", 51 unités, ML, HPW96RR19

Rack, relais, hauteur 84", 51 unités, ML, HPW96RR19

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HPW96RR19

Rack, relais, hauteur 84", 51 unités, ML.

Détails du produit

Général

Application

Equipment Relay Rack

Catalog Number

HPW96RR19

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Aluminum

Matériel - quincaillerie de montage

48U

Spécifications

  • Angled Base - Extruded aluminum
  • Angled Top - Extruded aluminum
  • Assembly Kit - Steel
  • Combo Screw - Steel
  • Vertical Member - Extruded aluminum
  • Washer - Nylon

Type d'article

Equipment Rack

UPC

662620820477

Dimensions

Épaisseur

0.14

Largeur

20.25 in

Profondeur

3

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • EIA/ECA-310-E Universal Mounting Pattern
  • UL 1863

Logistique

Quantité dans l'emballage

1

Ressources et téléchargements