text.skipToContent text.skipToNavigation

KicK™ Mini Medium

Par Architectural Area Lighting 

Nom de la collection :  KicK™

Par Architectural Area Lighting
Nom de la collection :  KicK™
KicK™ Mini was designed for a wide range of low mounting height and wall mount applications. KM5 brings the performance and features of the full size KicK luminaires into a smaller form factor for architectural pole or building mount applications.
  • Integral Motion Sensor
  • wiScape OFM capable
  • IDA approved
  • 20kV/10kA surge protection
  • ANSI C136.41 receptacle
  • IES Type II, III and IV distributions
  • 3000K, 4000K, 5000K CCT
  • Integral thermal protection
  • 0-10V dimming ready
  • IP66 optical system
  • 120-277, 347 and 480VAC input
  • Staggered twin mounting

Détails du produit

Générale

Commandes - Applications
  • On/Off
  • Scheduled Dimming
  • Luminaire Grouping
  • Occupancy Detection
  • Dusk to Dawn Operation
Commandes - Capteurs physiques (pas les signaux sur réseau)
  • Photocell
  • Occupancy Sensor
  • Occupancy & Photocell
Commandes - à sortie numérique pour réseau wiSCAPE - wireless (optional)
Couleur
  • BLS - Black Gloss Smooth
  • BLT - Black Matte Textured
  • DBS - Dark Bronze Gloss Smooth
  • DBT- Dark Bronze Matte Textured
  • GTT - Graphite Matte Textured
  • LG - Light Grey Matte Textured
  • LGS - Light Grey Gloss Smooth
  • PSS - Platinum Silver Gloss Smooth
  • VGT - Verde Green Matte Textured
  • WHS - White Gloss Smooth
  • WHT - White Matte Textured
  • CC – Custom Color
Distribution de la lumière
  • IES Type II
  • IES Type III
  • IES Type IV
Matériau de construction - Unité principale Aluminum
Nouveaux produits Yes
Plage de Lumens 1-2,500 lm
Plage de gradation 10%
Protocole pour les gradateurs 0-10V
Source d’éclairage LED
Temp. ambiante Plage -40 to 40 °C
Type Contemporary
  • Pedestrian and Streetscape
  • Outdoor Area and Site
  • Wall Mount
Type de capteur Passive Infrared with Photoresistor
Type de montage Wall (surface)

Évaluations électriques

Fréquence nominale 50/60 Hz
Plage de puissances
  • ≤30
  • 31-150

Certifications et conformité

DarkSky (Ciel foncé) Certain Configurations Available
Fiche technique IP55
Norme(s) de l’industrie
  • UL
  • CSA

Ressources/téléchargements

Galeries d’images