text.skipToContent text.skipToNavigation

Niteway™

Par Healthcare Solutions 
Par Healthcare Solutions
Use as a substitute for Prescolite MSL or SLLED.
The NiteWay™ patient room night light is the ideal choice for the demands of healthcare environments. It combines an aesthetically pleasing form with low glare performance, rugged durability and water-tight construction. NiteWay is also suitable for commercial, hospitality and residential applications.
  • Simple, low-profile form is architecturally-pleasing and can easily be cleaned.
  • Available in either a vertical or horizontal orientation and with either white or amber LEDs.
  • No visibly exposed fasteners.
  • Rated for wet location environments.
  • Standard antimicrobial finish available in three standard colors.
  • Available with optional photocell control.

Détails du produit

Générale

Ampoule comprise Yes
Application
  • Healthcare
  • Commercial
  • Hospitality
  • Residential
Catégorie - Généralités Step Lights
Commandes - Capteurs physiques (pas les signaux sur réseau) Photocell
Couleur
  • White
  • Black
  • Aluminum
Durée de la garantie 5 Year
Indice de rendu de couleur (IRC) >80
Matériau de construction - Unité principale Die cast aluminum face plate
Matériel - bâti Die cast aluminum face plate
Source d’éclairage LED
Température de couleur
  • 3000 K
  • 590nm Amber
Type de fini Antimicrobial, Polyester Powder Coat Paint
Type de montage Wall

Dimensions

Largeur 5.39 in

Évaluations électriques

Puissance en Watts <2 W
Tension nominale 120/277 VAC

Certifications et conformité

Certification Wet Location
Enregistré pour certification cCSAus label for Wet Locations
Enregistré pour certification d’emplacement Wet Location Listed

Ressources/téléchargements

Manuel d’installation/d’instructions (IOM)