text.skipToContent text.skipToNavigation

Ouro Post Top

Par Kim Lighting 

Nom de la collection :  Ouro

Par Kim Lighting
Nom de la collection :  Ouro
Ouro is a seamless blend of elegant form, performance, visual comfort, controls, scalability and mounting options to enhance the environment in which they occupy.
  • Ouro 20 delivers up to 17,000 lumens
  • Ouro 28 delivers up to 35,000 lumens
  • Three lens configurations clear, diffuse & no lens
  • Nine optical distributions
  • Asymmetric: 2, 3, 4, 4W & FR - Symmetric: 5QM, 5QN, 5R & 5W
  • Some configurations are 1.5 or 4G certified
  • Tool free entry for ease of installation and maintenance
  • SiteSync wireless control and motion sensor options

Détails du produit

Générale

Commandes - à sortie numérique pour réseau
  • NX Distributed Intelligence
  • Occupancy & Photocell
  • Photocell
  • SiteSync - wireless (optional)
  • wiSCAPE - wireless (optional)
Couleur
  • BLS - Black Gloss Smooth
  • BLT - Black Matte Textured
  • DBS - Dark Bronze Gloss Smooth
  • DBT- Dark Bronze Matte Textured
  • GTT - Graphite Matte Textured
  • LG - Light Grey Matte Textured
  • LGS - Light Grey Gloss Smooth
  • PSS - Platinum Silver Gloss Smooth
  • VGT - Verde Green Matte Textured
  • WHS - White Gloss Smooth
  • WHT - White Matte Textured
  • CC – Custom Color
Plage de gradation 10%
Protocole pour les gradateurs DALI
Source d’éclairage LED
Type Site/Area

Évaluations électriques

Plage de puissances >150

Certifications et conformité

Conformité Buy American (TAA) 52.225-11

Ressources/téléchargements