HUBBELL CANADA
Image of S1FRPTJB Accessoires SystemOne, boîtier de jonction, S1FRPTJB
Image of S1FRPTJB Accessoires SystemOne, boîtier de jonction, S1FRPTJB
play
SystemOne 10” FRPT
play
SystemOne 10” FRPT
Liquidation

Accessoires SystemOne, boîtier de jonction, S1FRPTJB

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S1FRPTJB

Livraison dans le sol, accessoires SystemOne, boîtier de raccordement.

  • La boîte FRPT est livrée avec un couvercle vierge
  • (1) connecteurs EMT 3/4" et (1) 1" fournis
  • Volume de la boîte : 27 pouces cubes. (442 cm3)

Produit standard

Détails du produit

Général

Application

Boîtier de jonction traversée coupe-feu ignifugé

Application - pour utilisation sur

Through Floor Fttings

Catalog Number

S1FRPTJB

Couleur

Métallique

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Fabriqué

Nombre de prises de sortie

Single Service

Ouvertures défonçables

Haut : (1) 1", bas : (1) 3/4", côtés : (2) 1/2" et (1) 3/4".

Spécifications

  • Bottom - Trade size is 3/4 inch
  • Sides - Trade size are 1/2 inch and 3/4 inch
  • Top - Trade size is 1 inch

Taille

Produit de taille standard

Type d'accessoire

FRPT Raccord Boîte de jonction

Type d'article

FRPT Raccord Boîte de jonction

Type de fini

Natural

UPC

783585371856

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

cULus Listed

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

784

Quantité dans l'emballage

8

Medios

Vidéos

play
SystemOne 10” FRPT
play
SystemOne 10” FRPT