text.skipToContent text.skipToNavigation

SAE301 Recessed Troffer

Par Litecontrol 
Par Litecontrol
SAE301 is a versatile, recessed, direct enclosed troffer, available in 3 sizes
  • Vi Technology for specifiable output/wattage
  • Diffuser is a high efficiency one piece extruded acrylic lens
  • Dropped center channel for excellent source diffusion
  • Available in 2’ x 2’, 2’ x 4’ and 1’ x 4’ sizes
  • SpectraSync™ Color Tuning Technology available
  • NX Distributed Intelligence™ wired and wireless controls capability available

Détails du produit

Générale

Commandes - Capteurs physiques (pas les signaux sur réseau) Occupancy & Daylight Sensor
Commandes - à sortie numérique pour réseau
  • PowerHUBB
  • NX Distributed Intelligence
Distribution de la lumière Direct
Durée de la garantie
  • LED boards - 5 years
  • LED driver (Standard) - 5 years
  • LED driver (Lutron) - 3 years
Indice de rendu de couleur (IRC) 80 CRI
Plage de gradation
  • 0%
  • 1%
  • 5%
  • Step-Dimming
Protocole pour les gradateurs
  • 0-10V
  • Lutron EcoSystem Digital
  • DALI
  • DALI 2.0
Source d’éclairage LED
SpectraSyncâ„¢ Color Tuning Tunable White
Température de couleur
  • 3000 K
  • 3500 K
  • 4000 K
  • SpectraSync
Type de montage Recessed

Dimensions

Largeur 24.0 in

Évaluations électriques

Lumens par Watt 127 - 148
Plage de puissances 15-59 (w/ft)
Puissance en Watts 12.7 - 42.9 W
Tension nominale
  • Universal Voltage - 120 through 277 V
  • 347 V

Certifications et conformité

Conformité
  • CSAus
  • Buy American (TAA) 52.225-11
  • Buy American 52.225-9

Ressources/téléchargements