text.skipToContent text.skipToNavigation

SAV Savvano™ Decorative High Bay

Par Columbia Lighting 
Par Columbia Lighting
The Savvano™ Decorative High Bay is ideal for fitness gyms, schools, school gyms, retail lighting and other decorative high bay applications. Featuring 2 sizes, 5 different lumen levels, 3 different reflector options, 5 color temperatures and 10 decorator friendly colors, Savvano offers a variety of customizable options to fit your space.
  • Variety of colors available
  • Three reflectors, available in 16" and 22"
  • Four bottom lenses, available in 16" and 22"
  • Up to 123 Lumens per Watt
  • Five lumen levels from a low of 8,000 lumens to a max of 28,000 lumens

The Savvano™ LED High Bay is ideal for fitness gyms, schools, school gyms, retail lighting and other decorative high bay applications.

Détails du produit

Générale

Application
  • Commercial Indoor
  • Industrial
  • Warehouse
  • Classrooms and Offices
  • Halls/Dorms
  • Auditorium
  • Game Arena/Coliseum
  • Lobby
  • Gymnasiums
Conditions environnementales Damp Location
Durée de la garantie 5 Year Warranty
Enregistrements
  • UL
  • UL 1598
  • CSA
Indice de rendu de couleur (IRC) 80 CRI
Matériau de construction - Unité principale Aluminum
Protocole pour les gradateurs 0-10V
Source d’éclairage LED
Température ambiante max. Up to 50 °C
Température ambiante min. Down to -40 °C
Température de couleur
  • 2700 K
  • 3000 K
  • 3500 K
  • 4000 K
  • 5000 K
Type Industrial Bay Lighting
Type de montage Pendant
Type d’ampoule LED Integrated

Évaluations électriques

Lumens par Watt 100-156
Plage de puissances 73-219
Tension nominale
  • 120 V
  • 208 V
  • 220 V
  • 240 V
  • 277 V
  • 347 V
  • 480 V

Certifications et conformité

Enregistré pour certification UL1598
Norme(s) de l’industrie
  • UL
  • CSA
  • Damp Listed
Rendement énergétique élevé Yes

Ressources/téléchargements

Fiches de vente

Manuel d’installation/d’instructions (IOM)

Vidéos

Savvano LED Highbay