text.skipToContent text.skipToNavigation

SE Series

Par Dual-Lite 
Par Dual-Lite
Exit sign construction is of high-strength cast aluminum in a choice of textured white, white with brushed face, black or black with brushed face finish.
  • 5-minute installation
  • High-strength cast aluminum
  • Long-life LED lamps
  • Red or green letter models
  • Universal single/double face
  • White, black and black or white with brushed face finishes
  • Universal end/ceiling/wall mounting
  • 120/277 VAC operation, 60 Hz operation

Détails du produit

Générale

Application
  • Conditioned Space
  • Damp location
Conditions environnementales Damp Location
Couleur
  • White
  • Black
Enregistrements
  • UL
  • UL 924
Matériel - bâti Die-Cast Aluminum
Source d’éclairage LED
Temp. ambiante Plage
  • 0 to 40 °C
  • 32 to 104 °F
Température ambiante max. 40 °C
Température ambiante min. 0 °C
Type Emergency and Exit
Type d’ampoule LED

Évaluations électriques

Tension nominale
  • 120 V
  • 277 V

Certifications et conformité

Conformité CEC T20 Compliant
Norme(s) de l’industrie
  • Damp Listed
  • NFPA 101
  • NFPA 70
  • UL 924