Marque: Acme Electric
No de catalogue: T181219
Catalog Number
T181219
Catégorie de produit
Industrial Control Transformer
Classe d'isolation UL
155°C
Construction
Encapsulated
Élévation de température max.
55 Degrees Celsius
Matériau des enroulements
CU
Tension secondaire
120 V
Type de montage
Wall
UPC
047503087749
Dimensions
7.13 po x 10.31 po x 14.77 po
Hauteur
14.77 in
Largeur
10.31 in
Longueur
7.13 in
Poids
80 lb
Fréquence nominale
50/60 Hz
Tension primaire
240 X 480 V
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Norme « CSA »
C22.2 No 47
Norme « UL »
UL 506
Nombre d'unités sur la palette
30
Quantité dans l'emballage
1