Conector de compresión EMT de 1-1/2 pulg. Conector de compresión EMT, sin aislamiento
Image of 2906 Conector de compresión EMT de 1-1/2 pulg. Conector de compresión EMT, sin aislamiento
*Imagen representativa
Image of 2906 Conector de compresión EMT de 1-1/2 pulg. Conector de compresión EMT, sin aislamiento

Conector de compresión EMT de 1-1/2 pulg. Conector de compresión EMT, sin aislamiento

Marca: Raco

ID del Catálogo: 2906

Conector de compresión EMT de 1-1/2 pulg. Conector de compresión EMT, sin aislamiento.

Bond EMT conduit to a box or enclosure with RACO® compression connectors. Provides concrete-tight connections. Offered in either insulated or noninsulated. Suitable for applications above 600V.

  • Construcción de acero que garantiza la protección mecánica
  • Electrozincado para una mayor protección contra la corrosión
  • Sin aislamiento
  • cULus
  • Disponible en tamaños comerciales de 1/2 pulg. a 4 pulg.
Conduit

General

Catalog Number

2906

Conduit Type

EMT

Connector Type

Compression

Familia de producto

EMT

Fitting Type

Connectors

Insulation Type

Uninsulated

Item Type

4D

Material

Steel

Tipo de producto

Commercial Fittings

UPC

050169029060

Dimensiones

Dimensions

2.78 in x 1.575 in x 3.05 in

Height

3.05 in

Length

2.78 in

Trade Size

1-1/2 in

Weight

0.472 lb

Width

1.575 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

cULus Listed

Industry Standard(s)

UL 514B

Configuración

Connector Type

Compression

Logística

Carton Quantity

20

Minimum Pack Quantity

20

Pallet Quantity

3520