1-1/2 in. EMT Set-Screw Connector, Uninsulated
Image of 2006 1-1/2 in. EMT Set-Screw Connector, Uninsulated
*Imagen representativa
Image of 2006 1-1/2 in. EMT Set-Screw Connector, Uninsulated

1-1/2 in. EMT Set-Screw Connector, Uninsulated

Marca: Raco

ID del Catálogo: 2006

1-1/2 in. EMT Set-Screw Connector, Uninsulated

To bond EMT conduit to a box or enclosure, use RACO® set-screws. Provides concrete-tight connections when taped. Offered either as insulated or uninsulated. Suitable for applications above 600V.

  • La construcción de acero garantiza la protección mecánica
  • Galvanizado de zinc para una mayor protección contra la corrosión
  • Sin aislamiento
  • Los tornillos de tres cabezas se pueden instalar con un destornillador de cabeza ranurada, Phillips o Robertson
  • cULus
  • Disponible en tamaños comerciales de 1/2 pulg. a 4 pulg.
  • 2 tornillos de fijación
Conduit

General

Catalog Number

2006

Conduit Type

EMT

Connector Type

Set-Screw

Familia de producto

EMT

Fitting Type

Connectors

Insulation Type

Uninsulated

Material

Steel

Tipo de producto

Commercial Fittings

UPC

050169020067

Dimensiones

Dimensions

2.51 in x 2.26 in x 2.5 in

Height

2.5 in

Length

2.51 in

Trade Size

1-1/2 in

Weight

0.421 lb

Width

2.26 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

cULus Listed

Industry Standard(s)

UL 514B

Configuración

Connector Type

Set-Screw

Logística

Carton Quantity

20

Minimum Pack Quantity

20

Pallet Quantity

3840