1-1/2 pulg. Correa a presión EMT de 1 orificio
Image of 2086 1-1/2 pulg. Correa a presión EMT de 1 orificio
*Imagen representativa
Image of 2086 1-1/2 pulg. Correa a presión EMT de 1 orificio
Image of 2086 1-1/2 pulg. Correa a presión EMT de 1 orificio

1-1/2 pulg. Correa a presión EMT de 1 orificio

Marca: Raco

ID de catálogo: 2086

1-1/2 pulg. Correa a presión EMT de 1 orificio.

Mount EMT conduit with RACO® 1-hole push-on straps. Easliy position the straps with the snap on style. Align the fastener easily with the oversized bolt holes located on the strap.

  • La construcción de acero estampado garantiza la protección mecánica
  • Galvanizado con zinc para una mayor protección contra la corrosión
  • Los orificios para pernos sobredimensionados facilitan y agilizan la alineación del tornillo
  • Certificación UL
  • Disponible en tamaños comerciales de 1/2 pulg. a 4 pulg.
Conduit

General

Catalog Number

2086

Conduit Type

EMT

Familia de producto

EMT

Fitting Type

Straps

Item Type

4D

Material

Steel

Tipo de producto

Commercial Fittings

UPC

050169020869

Dimensiones

Dimensions

3.1 in x 1.035 in x 1.827 in

Height

1.827 in

Length

3.1 in

Trade Size

1-1/2 in

Weight

0.183 lb

Width

1.035 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

UL Listed

Logística

Carton Quantity

50

Pallet Quantity

7000