Sello knockout de 1 pieza de 1-1/4 pulg.
Image of 1045 Sello knockout de 1 pieza de 1-1/4 pulg.

Sello knockout de 1 pieza de 1-1/4 pulg.

Marca: Raco

ID del Catálogo: 1045

Sello knockout de 1 pieza de 1-1/4 pulg.

Close off unused openings in junction boxes or panel boards with RACO® knockout seals. Zinc steel seals provide installation integrity. Snap-in design makes installation easy.

  • La función de encaje a presión proporciona una instalación rápida y segura
  • Electrozincado para una mayor protección contra la corrosión
  • El diseño de 1 pieza es ligero y fácil de usar
  • Homologado por UL
  • Disponible en tamaños comerciales de 1/2 pulg. a 2 pulg.

General

Catalog Number

1045

EU RoHS Indicator

Fitting Type

Knockout Seals

Material

Steel

UPC

050169010457

Dimensiones

Altura del paquete

4 in

Ancho del paquete

4.313 in

Dimensions

0.339 in x 1.89 in x 1.89 in

Height

1.89 in

Length

0.339 in

Longitud del paquete

6.688 in

Peso del paquete

1.56 lb

Trade Size

1-1/4 in

Weight

0.025 lb

Width

1.89 in

Certificaciones y Cumplimiento

EU RoHS Indicator

Logística

Carton Quantity

200

Pallet Quantity

19200