Image of 2095 1-1/4 in. EMT 2-Hole Strap

1-1/4 in. EMT 2-Hole Strap

Marca: Raco

ID del Catálogo: 2095

1-1/4 in. EMT 2-Hole Strap

Mount EMT conduit with RACO® 2-hole straps. Easliy position the straps with the snap on style. Align the fastener easily with the oversized bolt holes located on the strap.

  • La construcción de acero estampado garantiza la protección mecánica
  • Galvanizado con zinc para una mayor protección contra la corrosión
  • Los orificios para pernos sobredimensionados facilitan y agilizan la alineación del tornillo
  • Disponible en tamaños comerciales de 1/2 pulg. a 4 pulg.
Conduit

General

Catalog Number

2095

Conduit Type

EMT

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Fitting Type

Straps

Material

Steel

UPC

050169020951

Dimensiones

Dimensions

3.91 in x 0.75 in x 1.465 in

Height

1.465 in

Length

3.91 in

Trade Size

1-1/4 in

Weight

0.057 lb

Width

0.75 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

cULus Listed

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Logística

Carton Quantity

50

Pallet Quantity

7000