1-1/4 pulg. Correa Push-On Rígido/IMC de 1 orificio
Image of 1335 1-1/4 pulg. Correa Push-On Rígido/IMC de 1 orificio
*Imagen representativa
Image of 1335 1-1/4 pulg. Correa Push-On Rígido/IMC de 1 orificio

1-1/4 pulg. Correa Push-On Rígido/IMC de 1 orificio

Marca: Raco

ID del Catálogo: 1335

1-1/4 pulg. Correa Push-On Rígido/IMC de 1 orificio.

Mount rigid/IMC conduit in wet or dry locations with RACO® 1-hole straps. Suitable for liquidtight flexible metal conduit and liquidtight flexible nonmetallic conduit (Type B). Push-on style.

  • La construcción de acero estampado garantiza la protección mecánica
  • Electrozincado para una mayor protección contra la corrosión
  • El estilo a presión permite una fácil colocación antes del montaje
  • No homologado por UL
  • Disponible en tamaños comerciales de 1/2 pulg. a 4 pulg.
Conduit

General

Catalog Number

1335

Conduit Type

Rigid/IMC

Connector Type

Push-On

Environmental Conditions

Wet Location

EU RoHS Indicator

Familia de producto

Rigid/IMC

Fitting Type

Straps/Clampbacks

Material

Steel

Tipo de producto

Commercial Fittings

UPC

050169013359

Dimensiones

Dimensions

2.995 in x 0.885 in x 1.728 in

Height

1.728 in

Length

2.995 in

Trade Size

1-1/4 in

Weight

0.095 lb

Width

0.885 in

Certificaciones y Cumplimiento

Environmental Conditions

Wet Location

EU RoHS Indicator

Configuración

Connector Type

Push-On

Logística

Carton Quantity

25

Minimum Pack Quantity

25

Pallet Quantity

8400