1-1/4 pulg. Casquillo rígido/IMC, aislado
Image of 1135 1-1/4 pulg. Casquillo rígido/IMC, aislado
*Imagen representativa
Image of 1135 1-1/4 pulg. Casquillo rígido/IMC, aislado

1-1/4 pulg. Casquillo rígido/IMC, aislado

Marca: Raco

ID de catálogo: 1135

1-1/4 pulg. Casquillo rígido/IMC, aislado.

Secure threaded Rigid/IMC conduit. RACO® insulating bushings provide a smooth rounded surface at the entrance of raceway. May also be used on the threaded box end of a conduit connector to smooth the wire entrance.

  • La construcción de hierro maleable garantiza la protección mecánica
  • Electrozincado para una mayor protección contra la corrosión
  • Aislador clasificado para 150° C
  • Homologado por UL y CSA
  • Disponible en tamaños comerciales de 1/2 pulg. a 4 pulg.
Conduit

General

Catalog Number

1135

Conduit Type

Rigid/IMC

Familia de producto

Rigid/IMC

Fitting Type

Bushings

Insulation Type

Insulated

Material

Malleable Iron

Tipo de producto

Commercial Fittings

UPC

050169011355

Dimensiones

Dimensions

0.656 in x 2.125 in x 2.125 in

Height

2.125 in

Length

0.656 in

Trade Size

1-1/4 in

Weight

0.09 lb

Width

2.125 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

  • UL Listed
  • CSA Certified

Industry Standard(s)

UL 514B

Logística

Carton Quantity

25

Minimum Pack Quantity

25

Pallet Quantity

15750