1-1/4 pulg. Casquillo rígido/IMC, aislado
Image of 1405 1-1/4 pulg. Casquillo rígido/IMC, aislado
*Imagen representativa
Image of 1405 1-1/4 pulg. Casquillo rígido/IMC, aislado

1-1/4 pulg. Casquillo rígido/IMC, aislado

Marca: Raco

ID de catálogo: 1405

1-1/4 pulg. Casquillo rígido/IMC, aislado.

Secure threaded Rigid/IMC conduit. RACO® insulating bushings provide a smooth rounded surface at raceway entrance. May also be used on the threaded box end of a conduit connector to smooth the wire entrance. Made from high-impact polypropylene.

  • Los bordes exteriores elevados permiten un fácil apriete con la mano o con una herramienta
  • UL Listed
  • Disponible en tamaños comerciales de 1/2 pulg. a 6 pulg.
Conduit

General

Catalog Number

1405

Conduit Type

Rigid/IMC

Familia de producto

Rigid/IMC

Fitting Type

Bushings

Insulation Type

Insulated

Material

Polypropylene

Tipo de producto

Commercial Fittings

UPC

050169014059

Dimensiones

Dimensions

0.485 in x 1.953 in x 1.953 in

Height

1.953 in

Length

0.485 in

Trade Size

1-1/4 in

Weight

0.021 lb

Width

1.953 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

UL Listed

Industry Standard(s)

UL 514B

Logística

Carton Quantity

25

Minimum Pack Quantity

25

Pallet Quantity

12000