HUBBELL MEXICO
1-1/4 pulg. Contratuerca de sellado rígida/IMC
Image of 1205 1-1/4 pulg. Contratuerca de sellado rígida/IMC
*Imagen representativa
Image of 1205 1-1/4 pulg. Contratuerca de sellado rígida/IMC

1-1/4 pulg. Contratuerca de sellado rígida/IMC

Marca: Raco

ID de catálogo: 1205

Tuerca de sellado 1-1/4 pulg. Tuerca de cierre rígida/IMC.

Seal against water and oil with the RACO® sealing locknuts. A fused-in-place gasket guarantees a liquidtight seal. Locking tangs ensure tight connection to the box or enclosure. Locknuts can secure either sheet metal or cast enclosures.

  • Toda la construcción de acero garantiza la protección mecánica de la pista de rodadura
  • Electrozincado para una mayor protección contra la corrosión
  • Alternativa económica a un conector de caja roscada
  • Homologado por UL y CSA
  • Disponible en tamaños comerciales de 1/2 pulg. a 4 pulg.
Conduit

General

Catalog Number

1205

Conduit Type

Rigid/IMC

Environmental Conditions

Wet Location

Familia de producto

Rigid/IMC

Fitting Type

Locknuts

Material

Steel

Tipo de producto

Commercial Fittings

UPC

050169012055

Dimensiones

Dimensions

0.282 in x 2.078 in x 2.078 in

Height

2.078 in

Length

0.282 in

Trade Size

1-1/4 in

Weight

0.07 lb

Width

2.078 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

  • UL Listed
  • CSA Certified

Environmental Conditions

Wet Location

Industry Standard(s)

UL 514B

Logística

Carton Quantity

50

Pallet Quantity

21600