1-Gang Alfombra Brida, Ronda, 6.25 "de diámetro, de latón cepillado
Image of S3082 1-Gang Alfombra Brida, Ronda, 6.25 "de diámetro, de latón cepillado
Image of S3082 1-Gang Alfombra Brida, Ronda, 6.25 "de diámetro, de latón cepillado

1-Gang Alfombra Brida, Ronda, 6.25 "de diámetro, de latón cepillado

Marca: Hubbell Wiring Device-Kellems

ID de catálogo: S3082

Flush serie de cajas de piso de concreto, 1-Gang alfombra brida, Ronda, 6.25 "de diámetro, de latón cepillado.

  • Flush Round Floorbox Carpet Flange
  • Single Gang
  • Brushed Finish
  • Reborde de alfombra para caja de suelo redonda enrasada
  • un solo canal
  • acabado cepillado

Standard Product

General

Application

In-Floor Delivery Systems

Application - For Use On

Carpet

Catalog Number

S3082

Color

Latón

Construction

Machined

EU RoHS Indicator

Familia de producto

Flush Round - B24 Series

Finish Type

Brass

Item Type

Round Carpet Flange

Material - Mounting Hardware

Screw Mounting

Mounting Method

Screw Mount

Specifications

  • Cover Finish - Brass
  • Cover Style - Round
  • Offering - 6.25" Diameter

Type

Round Carpet Flange

Type of Use

Carpet

UPC

783585122809

Dimensiones

Dimensions

6.25 in x 6.25 in x 0.41 in

Display Size

6 1/4" Diameter

Height

0.41 in

Length

6.25 in

Weight

0.92 lb

Width

6.25 in

Certificaciones y Cumplimiento

EU RoHS Indicator

Industry Standard(s)

  • UL/CSA
  • UL514

Standards - RoHS Compliance Status

CM

Configuración

Mounting Method

Screw Mount

Logística

Carton Quantity

10

Pallet Quantity

1000