1-Gang Cubierta, Ronda, 2-3/8 "de apertura roscada, de latón
Image of S3525 1-Gang Cubierta, Ronda, 2-3/8 "de apertura roscada, de latón
Image of S3525 1-Gang Cubierta, Ronda, 2-3/8 "de apertura roscada, de latón

1-Gang Cubierta, Ronda, 2-3/8 "de apertura roscada, de latón

Marca: Hubbell Wiring Device-Kellems

ID de catálogo: S3525

Serie de cajas para suelo de hormigón enrasadas, tapa de 1 contacto, redonda, abertura roscada de 2-3/8", latón.

  • Flush Round Floorbox Cover
  • Single Gang
  • Brushed Brass Finish, Mouting Hardware Included
  • Tapa de caja de suelo redonda enrasada
  • un solo canal
  • acabado en latón cepillado, tornillería incluida

Standard Product

General

Application

In-Floor Delivery Systems

Application - For Use On

Carpet; Tile; Concrete; Wood

Catalog Number

S3525

Color

Latón

Construction

Machined

EU RoHS Indicator

Familia de producto

Flush Round - B24 Series

Finish Type

Brass

Item Type

Round Cover

Material - Mounting Hardware

Screw Mounting

Mounting Method

Screw Mount

Number Of Outlets

2 3/8"

Specifications

  • Cover Finish - Brass
  • Cover Opening - 2 3/8"
  • Cover Style - Round

Type

Round Cover

UPC

783585123707

Dimensiones

Dimensions

3.87 in x 3.87 in x 0.34 in

Display Size

3.88" Dia

Height

0.34 in

Length

3.87 in

Weight

0.65 lb

Width

3.87 in

Certificaciones y Cumplimiento

EU RoHS Indicator

Industry Standard(s)

  • UL/CSA
  • UL514

Relacionado con la Operación

Servicio

Single

Configuración

Mounting Method

Screw Mount

Number Of Outlets

2 3/8"

Logística

Carton Quantity

10

Pallet Quantity

2400