1-Gang Horizontal Weatherproof Cover, Duplex, Gray
Image of 5180-0 1-Gang Horizontal Weatherproof Cover, Duplex, Gray
Image of 5180-0 1-Gang Horizontal Weatherproof Cover, Duplex, Gray
play
360 View
Image of 5180-0 1-Gang Horizontal Weatherproof Cover, Duplex, Gray
+2
Image of 5180-0 1-Gang Horizontal Weatherproof Cover, Duplex, Gray

1-Gang Horizontal Weatherproof Cover, Duplex, Gray

Marca: Bell

ID del Catálogo: 5180-0

1-Gang Horizontal Weatherproof Cover, Duplex, Gray

  • Acabado con recubrimiento en polvo de última generación que proporciona la máxima resistencia a la intemperie y a los arañazos
  • Las tapas de cierre automático garantizan una protección resistente a la intemperie cuando el receptáculo no está en uso
  • Incluye junta y accesorios de montaje
  • Instrucciones multilingües en cada paquete
  • Construcción metálica robusta con acabado con recubrimiento en polvo resistente a los arañazos y al desgaste
  • Proporciona protección resistente a la intemperie para un receptáculo de exterior
  • Diseñado para una toma horizontal

General

Application

Flip

Catalog Number

5180-0

Color

Gray

Construction

Metallic

Cover Type

Flip/Snap

EU RoHS Indicator

Familia de producto

Metallic Device Covers

Material

Aluminum

Material Type

Metallic

Mounting Method

Horizontal; Device Mount

Number of Gang(s)

1-Gang

Tipo de producto

Weatherproof Covers

Type

Cover

UPC

050169518007

Weather Resistant

Yes

Dimensiones

Actual Depth

1 in

Altura del paquete

1.1 in

Ancho del paquete

3 in

Cubic Capacity

13.8 cu.in

Depth

1 in

Height

3 in

Longitud del paquete

4.6 in

Peso del paquete

0.2 lb

Width

4.6 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

UL Listed

EU RoHS Indicator

NEC

Compliant

Nema Rating

NEMA 3R

Relacionado con la Operación

Weather Resistant

Yes

Configuración

Mounting Method

Horizontal; Device Mount

Number of Gang(s)

1-Gang

Logística

Carton Quantity

24

Packaging Type

Shrinkwrap

Pallet Quantity

3456

Standard Package

24