1-Gang Weatherproof Box, Five 1/2 in. Threaded Outlets, Gray
Image of 5322-0 1-Gang Weatherproof Box, Five 1/2 in. Threaded Outlets, Gray

1-Gang Weatherproof Box, Five 1/2 in. Threaded Outlets, Gray

Marca: Bell

ID del Catálogo: 5322-0

1-Gang Weatherproof Box, Five 1/2 in. Threaded Outlets, Gray

  • Construcción robusta de aluminio fundido a presión
  • Acabado con recubrimiento en polvo de última generación que proporciona máxima resistencia a la intemperie y a los arañazos
  • Ocho opciones de montaje en caja con orejetas desmontables
  • Incluye dos tapones de cierre de 1/2 pulg
  • Las roscas internas del cubo cumplen los requisitos NEMA y aceptan todos los accesorios roscados y conductos roscados
  • Tornillo de tierra instalado
  • Instrucciones multilingües en cada paquete

General

Catalog Number

5322-0

Color

Gray

Construction

Metallic

EU RoHS Indicator

Material

Aluminum

Material Type

Metallic

Number of Gang(s)

1-Gang

Number Of Outlets

5

Thread Size

1/2 in

Type

1-Gang

UPC

050169532201

Dimensiones

Actual Depth

2.142 in

Altura del paquete

4.565 in

Ancho del paquete

2.816 in

Cubic Capacity

18.3 cu.in

Depth

2.148 in

Height

4.565 in

Longitud del paquete

2.148 in

Peso del paquete

0.661 lb

Thread Size

1/2 in

Width

2.816 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

  • UL Listed
  • CSA Certified

EU RoHS Indicator

Nema Rating

NEMA 3R

Configuración

Number of Gang(s)

1-Gang

Number Of Outlets

5

Logística

Carton Quantity

20

Packaging Type

Shrinkwrap

Pallet Quantity

2160

Standard Package

20