1-Gang Weatherproof Cluster Cover, Three 1/2 in. Threaded Outlets, Gray
Image of 5189-0 1-Gang Weatherproof Cluster Cover, Three 1/2 in. Threaded Outlets, Gray

1-Gang Weatherproof Cluster Cover, Three 1/2 in. Threaded Outlets, Gray

Marca: Bell

ID del Catálogo: 5189-0

1-Gang Weatherproof Cluster Cover, Three 1/2 in. Threaded Outlets, Gray,

  • Construcción robusta de fundición a presión
  • Acabado con recubrimiento en polvo de última generación que proporciona máxima resistencia a la intemperie y a los arañazos
  • Incluye junta y accesorios de montaje
  • Instrucciones multilingües en cada paquete
  • Tapas de tres orificios suministradas con dos tapones de cierre
  • 2 tapones de cierre incluidos
  • Clasificación NEMA 3R

General

Catalog Number

5189-0

Color

Gray

Construction

Metallic

Cover Type

Lampholder/Cluster

EU RoHS Indicator

Yes

Material

Die Cast Aluminum

Number of Gang(s)

1-Gang

Number Of Outlets

3

Type

Cover

UPC

050169518908

Dimensiones

Actual Depth

1.063 in

Altura del paquete

4.594 in

Ancho del paquete

2.844 in

Cubic Capacity

15.2841796875 cu.in

Depth

1.125 in

Height

4.625 in

Longitud del paquete

1.063 in

Peso del paquete

0.25 lb

Width

2.9375 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

  • UL Listed
  • CSA Certified

EU RoHS Indicator

Yes

Industry Standard(s)

UL 514A

Nema Rating

NEMA 3R

Configuración

Number of Gang(s)

1-Gang

Number Of Outlets

3

Logística

Carton Quantity

20

Packaging Type

Shrinkwrap

Pallet Quantity

3600

Standard Package

20