Image of 2094 1 pulg. EMT 2-Hole Correa
*Imagen representativa
Image of 2094 1 pulg. EMT 2-Hole Correa

1 pulg. EMT 2-Hole Correa

Marca: Raco

ID del Catálogo: 2094

1 pulg. EMT 2-Hole Correa.

Mount EMT conduit with RACO® 2-hole straps. Easliy position the straps with the snap on style. Align the fastener easily with the oversized bolt holes located on the strap.

  • La construcción de acero estampado garantiza la protección mecánica
  • Galvanizado con zinc para una mayor protección contra la corrosión
  • Los orificios para pernos sobredimensionados facilitan y agilizan la alineación del tornillo
  • Disponible en tamaños comerciales de 1/2 pulg. a 4 pulg.
Conduit

General

Catalog Number

2094

Conduit Type

EMT

Familia de producto

EMT

Fitting Type

Straps

Item Type

4D

Material

Steel

Tipo de producto

Commercial Fittings

UPC

050169020944

Dimensiones

Dimensions

2.944 in x 0.674 in x 1.23 in

Height

1.23 in

Length

2.944 in

Trade Size

1 in

Weight

0.026 lb

Width

0.674 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

cULus Listed

Logística

Carton Quantity

100

Minimum Pack Quantity

100

Pallet Quantity

33600