Image of 1194 1 pulg. Contratuerca rígida/IMC

1 pulg. Contratuerca rígida/IMC

Marca: Raco

ID del Catálogo: 1194

1 pulg. Tuerca rígida/IMC.

Secure threaded Rigid/IMC conduit to a junction box or enclosure using RACO® locknuts. Locking tangs ensure tight connection to the box or enclosure. Locknuts can also secure the threaded end of a conduit connector inside a box or enclosure.

  • Toda la construcción de acero garantiza la protección mecánica de la pista de rodadura
  • Galvanizado con zinc para una mayor protección contra la corrosión
  • Para uso en lugares secos
  • No homologado por UL
  • Disponible en tamaños comerciales de 1/2 pulg. a 6 pulg.
Conduit

General

Catalog Number

1194

Conduit Type

Rigid/IMC

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Fitting Type

Locknuts

Material

Steel

UPC

050169011942

Dimensiones

Dimensions

0.17 in x 1.705 in x 1.566 in

Height

1.566 in

Length

0.17 in

Trade Size

1 in

Weight

0.027 lb

Width

1.705 in

Certificaciones y Cumplimiento

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Logística

Carton Quantity

100

Minimum Pack Quantity

100

Pallet Quantity

63000