1 in. Rigid/IMC or EMT Service Entrance Head
Image of 2404 1 in. Rigid/IMC or EMT Service Entrance Head
*Imagen representativa
Image of 2404 1 in. Rigid/IMC or EMT Service Entrance Head

1 in. Rigid/IMC or EMT Service Entrance Head

Marca: Raco

ID del Catálogo: 2404

1 in. Rigid/IMC or EMT Service Entrance Head

  • La construcción ligera del cuerpo de aluminio facilita la instalación y proporciona resistencia a la corrosión
  • El aislador de plástico se extrae fácilmente para una rápida inserción del cable
  • Catalogado para su uso en lugares húmedos
  • Disponibles en otros tamaños
SE CABLE

General

Catalog Number

2404

Conduit Type

Service Entrance

Connector Type

Clamp-Type

Familia de producto

Service Entrance

Fitting Type

Clamps

Material

Aluminum

Tipo de producto

Commercial Fittings

UPC

050169024041

Dimensiones

Dimensions

2.125 in x 2.72 in x 3.063 in

Height

3.063 in

Insulating Hole Diameter

  • 3 Holes 0.500 Dia in
  • 2 Holes 0.438 Dia in

Length

2.125 in

Trade Size

1 in

Weight

0.376 lb

Width

2.72 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

  • CSA
  • UL Listed

Industry Standard(s)

UL 514B

Nema Rating

NEMA 3R

Configuración

Connector Type

Clamp-Type

Logística

Carton Quantity

5

Minimum Pack Quantity

5

Pallet Quantity

1470