1 pulg. 90 grados EMT Handy Ell Coupling
Image of 2754 1 pulg. 90 grados EMT Handy Ell Coupling
*Imagen representativa
Image of 2754 1 pulg. 90 grados EMT Handy Ell Coupling

1 pulg. 90 grados EMT Handy Ell Coupling

Marca: Raco

ID de catálogo: 2754

1 pulg. 90 grados EMT Handy Ell Coupling.

Used in dry locations, couple two ends of EMT conduit with RACO® handy ells. Ells are handy in applications where bending conduit is NOT practical.

  • Construcción metálica robusta que garantiza protección mecánica
  • 90° Ell
  • UL Listed, CSA
  • Disponible en tamaños comerciales de 1/2 pulg. a 1 pulg.
  • Tapa incluida
Conduit

General

Catalog Number

2754

Conduit Type

EMT

Familia de producto

EMT

Fitting Type

Couplings

Material

Die Cast Zinc

Tipo de producto

Commercial Fittings

UPC

050169027547

Dimensiones

Dimensions

4.43 in x 1.56 in x 2.09 in

Height

2.09 in

Length

4.43 in

Trade Size

1 in

Weight

0.68 lb

Width

1.56 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

  • UL Listed
  • CSA Certified

Logística

Carton Quantity

25

Minimum Pack Quantity

25

Pallet Quantity

3000